Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

front handle one piece width 7 mm Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Front Handle, Width 7 mm

Slim Aluminium profile front handle, 7 mm. The assembly of the handle will be done from the rear side.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Width 7mm
Static Load 10kg
Material Aluminiu
Finish Anodized
Product Family EuropacPRO; MultipacPRO
Product Type Handle
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.