Front Panel With AC Input Module
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Front Panel With AC Input Module
Front Panel for CompactPCI Systems with mounted Wide Range AC Input Module containing AC Plug, Fuse Holder and EMC Filter.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Voltage 110 VAC ... 250 VAC, 50 Hz ... 60 Hz
- Front panel for shielding with EMC textile gasket
- Max. current 10 A at 40°C
Specificații
Accessory Type
Front panel
Fișă tehnică
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.