Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

guide rails Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Guide Rail With Coding for CompactPCI/ VME64x, Offset 0.1"

Plastic offset (0.1") guide rail with coding for CompactPCI and VME64x systems, forms a reliable interface between the subrack mechanics and the sub-assemblies. The optional keying/coding pegs preventing that boards being inserted into wrong slots. The guide rails can additionally be bolted to the horizontal rail or 1.5 mm thick plates for higher shock and vibration requirements. Guide rail can be optional equipped with a ESD clip, which ensures conductive contact between PCB, handle (IES, IEL) and horizontal rail. Suitable for RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO and EuropacPRO.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.