Guide Rail With Coding for CompactPCI/ VME64x, Offset 0.1", PC
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Guide Rail With Coding for CompactPCI/ VME64x, Offset 0.1", PC
New generation of Wih Coding, Offset type guide rails for PCBs or plug-in units. Forms a reliable interface between the subrack mechanics and the sub-assemblies. With the optimized design and the new high quality plastic material not just the stability was significantly increased, but also the fire safety properties improved. Which means the material ensures a low flammability, low smoke toxicity and density and fulfills the EN 45545-2 (Fire Safety in Railway Vehicle) requirements sets R22, R23 and R24 with the
Detalii
Resurse
Caracteristici
- NEW generation With Coding, Offset type plastic guide rails for reliable retention of PCBs or plug-in units
- Significantly increased stability, due to a optimized design and high quality material (PC)
- Improved fire safety properties, fulfills EN 45545-2 requirement sets R22, R23 and R24 with HL3
- “Halogen-Free”, according to IEC 61249-2-21
- Can be clipped into horizontal rails (Al extrusion) or into 1.5 mm thick plates
- Can be bolted to the horizontal rails Type H and R for higher shock and vibration requirements
- Optional ESD clip for an conductive contact between PCB and horizontal rail available
- Storage temperature: from -40 °C ... 130 °C
Specificații
Works With
Subracks; Cases; 19" Chassis; Systems
Type
Coding, Offset
Product Family
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Material
Fiber-Reinforced Plastic
Color
Green
Product Type
Guide Rail
Catalog
Document de desen
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.