Heater
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Heater
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Low surface temperature, protective insulation, and temperature limitation with PTC resistance
- Assembly with clip-on attachment
- Wide-range voltage input AC 120 ... 240 V
- Compact heater without fan
Specificații
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.