HF Frame Type Plug-In Unit Slide Nut
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
HF Frame Type Plug-In Unit Slide Nut
The slide nut can be inserted into the grooves of the HF tube and enable a user to assemble the tube.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Alternative for threaded insert
Specificații
Product Type
Nut
Material
Oțel; Polyamide 6
Type
Slide Nut
Finish
Oțel Zincat
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.