Ventilator cu filtru debit ridicat, EF
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Ventilator cu filtru debit ridicat, EF
Acest ventilator vertical cu filtru EF, cu grad de protecţie IP 54, este uşor de instalat datorită caracteristicii de fixare prin clic. Perioadele inutile de nefuncţionare sunt evitate, deoarece apa şi praful sunt împiedicate să pătrundă în cofret prin filtru, iar motorul fiabil al ventilatorului va asigura o ventilaţie constantă.
Standarde industriale
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Ventilator cu filtru pentru ventilaţie forţată. Ventilatoarele cu filtru marca nVent HOFFMAN sunt montate prin sistemul de fixare rapidă prin presare “click and fit”, fără şuruburi. Demontarea capacului frontal poate fi usor realizată pentru a permite înlocuirea rapidă şi usoară a filtrelor. Direcţia debitului de aer și poziția conexiunilor pot fi schimbate uşor.
- Material: Capac frontal fabricat prin injectare plastică, termoplastic, UL94V0 cu autostingere.
- Gamă temperaturi: Între -40 °C şi +55 °C.
- Protecție: IP 54 | TYPE 12.
- Cantitate pachet: Un ventilator cu filtru.
- The filter fan is reliable due to its high quality motor, as well as being easy to install
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the enclosure and the reliable motor ensures that there is constant ventilation
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- The filter fan should be installed together with at least one exhaust filter, EFA
- Bearing Type: Sleeve
Specificații
Color
Light Gray
Color Code
RAL 7035
Finish
Smooth
Material
Thermoplastic
3D Step
Certificat al agenției de aprobare
Fișă tehnică
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.