Horizontal Rails Horizontal Rails Select FiltersÎnchidețiAplicațiFiltrați dupăFiltru aplicat: 1Eliminare filtreRestrângereExtindere Product Type Horizontal Rail (110) Perforated Rail (1) Support Rail (1) Product Family CompacPRO (76) EuropacPRO (106) Inpac (2) PropacPRO (80) RatiopacPRO (76) RatiopacPRO AIR (76) Vizualizare toate Vizualizare puțin Type Heavy, KD (7) Heavy, LD (7) Heavy, MZ (6) Heavy, ST (7) Heavy, VT (11) Light, KD (7) Light, MZ (7) Light, OD (7) Light, ST (7) Light, VT (7) Rugged, KD (7) Rugged, LD (7) Rugged, ST (7) Rugged, VT (7) Type AB (9) Vizualizare toate Vizualizare puțin Works With Cases (82) Subracks (110) Material Aluminiu (111) Oțel (1) Color Aluminium (1) Rack Width 20HP (15) 28HP (16) 40HP (15) 42HP (17) 63HP (16) 75HP (2) 84HP (17) 195HP (14) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Width 431.8mm (1) Depth 30.5mm (1) Length 106.68mm (15) 147.32mm (16) 208.28mm (15) 218.44mm (17) 325.12mm (16) 410mm (1) 431.8mm (17) 1000mm (14) Vizualizare toate Vizualizare puțin AplicațiFilter1Filtru aplicat: 1Categorie: Horizontal RailsView All Filters (1) SubcategoriiFrontDetaliiRear, Toop & BottomDetalii