Inpac Front Panel
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Inpac Front Panel
The front panel can be assembled on to the Inpac Case.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Al panel, 2.5 mm
Specificații
Depth
2.5mm
Material
Aluminiu
Finish
Anodized
Works With
Cases
Accessory Type
Front panel
Product Type
Front Panel
Product Family
Inpac
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.