Interscale for Mini-ITX, Conduction Cooled
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Interscale for Mini-ITX, Conduction Cooled
Small form factor case with integrated EMC-shielding and conduction cooling for Mini-ITX boards, based on the innovative and flexible nVent SCHROFF Interscale platform.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Modular case consisting of 3 easy to assemble parts; body, top cover and front panel
- Cutout for Mini ITX I/O panel, power connector (Phoenix Contact, 0710028) and power switch (Schurter, MCS 18 Front)
- Integrated EMC protection
- Other dimensions, cutout shapes or locations, and screen printing available
- Rigid construction requires only four screws
- Board mounting studs installed
- Color RAL 7016
Specificații
Height
94mm
Depth
189mm
Material
Aluminiu
Type
Desktop
Product Family
Interscale
Protection Rating
IP30
Color Code
RAL 7016
Product Type
Small Form Factor Case
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.