MultipacPRO Mounting Plate
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
MultipacPRO Mounting Plate
Mounting plates are designed for the mounting of heavy components, e.g. transformers.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Mounting plates are designed for the mounting of heavy components, e.g. transformers
- Bolted laterally inside on a 19" chassis
Specificații
Material
Aluminiu
Works With
Chassis
Product Type
Mounting Plate
Product Family
MultipacPRO
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.