Panhead Screw, Torx, Self-Securing
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Panhead Screw, Torx, Self-Securing
Pan head Torx screws with different metric threads and lengths. With optional features like GND earthing function or “precoated thread".
Panhead Screw, Torx, St, zinc plated, M2.5 x 6 (Partially coated thread to prevent the screw from loosening on its own due to vibrations).
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Pan Head Screw with torx, self-locking
Specificații
Type
Panhead Screw
Product Type
Screw
Material
Oțel
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.