PropacPRO Complete Desktop Case, Shielded
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
PropacPRO Complete Desktop Case, Shielded
The nVent SCHROFF PropacPRO case provides electronics protection for 19" assemblies such as plug-in units and euroboards. The aluminum die cast frames and profile sidepanels guarantee a robust solution. The case includes EMC shielding as standard.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Desktop case, pre-configured in accordance with IEC 60297-3-101 for 19" components
- Shielded
- Ventilation slots in base plate
- Rear panel with vent slots
- IP 20 in accordance with IEC 60529
- Conforms with DIN EN 62368-1
Specificații
Static Load
25kg
Product Type
Case
Type
Case for 19" Components
Product Family
PropacPRO
EMC Shielding
Yes
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Raport de testare
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.