PropacPRO EMC Rear Panel, Full Width
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
PropacPRO EMC Rear Panel, Full Width
The EMC rear panel, full width for PropacPRO Case mounts to the frame of the case. It has no perforation. The shielding is done with textile EMC gaskets.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Alu panel, 1.5 mm, with fastener for Earthing / GND
- Mounts on case (left, right)
- Without perforation
Specificații
Material
Aluminiu
Finish
Anodized; Passivated
Works With
Cases
Product Family
PropacPRO
Type
Rear Panel
Product Type
Side Panel
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.