PropacPRO Front Hood
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
PropacPRO Front Hood
The front hood bottom hinged can be assembled on to a PropacPRO case. It protects the PCB from accidental operations. A retrofittable lock can be installed.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Mounting of hinges at top or bottom
- Lock (max. 2) retrofittable
- From acrylic glass, hinged, removable
- Lateral cover (item 5) also serves as vertical EMC shielding of side panels
Specificații
Rack Height
3U
Works With
Cases
Product Type
Cover Plate
Type
Front Hood
Product Family
PropacPRO
Material
Thermoplastic
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.