Quick Release Fastener
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Quick Release Fastener
Detalii
Resurse
Caracteristici
- 1/4 rotary lock with defined stop
- Identification of locking position due to slot position
- Vibration and shake proof
- Qty 100 pieces
Specificații
Works With
Front Panels
Product Type
Hardware Kit
Finish
Nickel Plated
Material
Oțel; Zinc Alloy; Thermoplastic
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.