MultipacPRO Front Handle, One-Piece, Width 10 mm
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
MultipacPRO Front Handle, One-Piece, Width 10 mm
The front handles can be mounted and provide an easier to mount assembly. The handles can be assembled from the front side.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Load-carrying capacity 30 kg/pair
- Assembly on the front panel
- Can be used for the aluminium or sheet metal versions
Specificații
Material
Aluminiu
Finish
Anodized
Works With
Chassis; Front Panels
Product Family
MultipacPRO; Frame Type Plug-In Unit
Product Type
Handle
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.