Sleeves for M2.5
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Sleeves for M2.5
Sleeve guides the collar screw when fastening the front panel.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Sleeve guides the collar screw when fastening the front panel
- Sleeve is inserted into the elongated hole of the front panel
Specificații
Works With
Front Panels
Product Type
Sleeve
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.