Socket Strip With 2 Supply Cable, 3-Phase
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Socket Strip With 2 Supply Cable, 3-Phase
Modular, compact PDU with two power cord inputs that can be connected to an A and B power feed. Space saving design in one chassis.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Horizontal and vertical assembly possible
- Two connector cables (halved in direction of length), 3 m (with open end), 2 x 3 phase, 400 VAC (red, black, white area)
- Socket strips can be rotated in all directions (in 90° increments) during installation
- Mounting height 1 U
Specificații
Length
1848.5mm
Material
Aluminiu; Polyamide
Color
Grey; Black; Red
Product Type
Socket Strip
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.