Socket Strip, IEC C13
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Socket Strip, IEC C13
Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with IEC C13 outlets.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- 230 V, 10 A
- Horizontal and vertical mounting
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation
- Socket strips with IEC 60320-C13 sockets
- Connecting cable 2 m, open end with ferrules
- In accordance with IEC 60320
- Mounting height 1 U
Specificații
Material
Aluminiu; Polyamide
Color
Grey
Product Type
Socket Strip
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.