Socket Strip, IEC C19
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Socket Strip, IEC C19
Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with IEC C19 outlets.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Socket strips with C19 IEC sockets
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation
- Connecting cable 2 m, with connector in accordance with IEC 60309
- Mounting height 1 U
Specificații
Material
Aluminiu; Polyamide
Color
Grey
Product Type
Socket Strip
Fișă tehnică
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.