Socket Strip, UTE, With Wieland® Input
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Socket Strip, UTE, With Wieland® Input
Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack. The Wieland connector allows easy combination with different power input cords.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Input via Wieland® GST 18 plug
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during fitting
- Output via UTE sockets
- Horizontal or vertical mounting
- Installation height 1 U
- In accordance with NFC 61-303
Specificații
Length
438.5mm
Material
Aluminiu; Polyamide
Product Type
Socket Strip
Fișă tehnică
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.