Square Nut Kit
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Square Nut Kit
Square nuts have higher contact surface and dont get rounded off unlike hex nuts. For precise, anti-twist secure mounting without clearance, use square nuts.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- For precise, anti-twist secure mounting without clearance
- For standard grounding use a square grounding nut and washer on at least one attachment point
Specificații
Product Type
Nut
Material
Oțel
Finish
Oțel Zincat
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.