Tray Handle
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Tray Handle
The tray handle can be clip into a cutout in the side panel of a case. 2 sizes available.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Static load-carrying capacity 30 kg/pair
- Side panel thickness min. 1,0 mm
Specificații
Static Load
30kg
Color
Black
Works With
Cases
Product Family
RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; CompacPRO; Comptec
Product Type
Handle
Material
Polycarbonate
Type
Static
Catalog
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.