Varistar Assembly Kit
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Varistar Assembly Kit
Assembly Kit for mounting Accessories directly on the Varistar CP Frame from the outside or inside.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Mounting of components possible from the inside as well as from the outside
- For direct assembly of 19" panel/slide mounts, depth members and other components on Varistar CP frame (2 mm)
- Assembly by clipping in the cage nut into frame or depth member
- Kit is required if rear panel with quick-release fastener is assembled above the connecting plate
Specificații
Product Type
Assembly Kit
Material
Oțel
Finish
Oțel Zincat
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.