Varistar CP Lock Insert with Push
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Varistar CP Lock Insert with Push
Varistar Key Lock Insert, to be assembled in 3/4-points locking lever handle for IP 55 & EMC applications.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- To be assembled in lever handle with DIN cylinder imprint
Specificații
Product Type
Lock Insert
Works With
Varistar CP
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.