Varistar CP Mobile Base/Plinth
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Varistar CP Mobile Base/Plinth
Mobile base/plinth to make a cabinet mobile.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Covers, St, 1.5 mm
- Load-carrying capacity on casters 400 kg, on adjustable feet 1600 kg
- Support, St, 3 mm
- Color RAL 7021
- Plinth height H = 103 mm, with feet adjustable from 126 to 134 mm
Specificații
Product Type
Cabinet/Rack Base
Material
Oțel
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.