Varistar CP Mobile Frame
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Varistar CP Mobile Frame
Varistar welded steel frame for static load requirments. For 19", ETSI or mounting plate integration. For mobile applications.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Welded, finish powder-coated, black gray, RAL 7021
Specificații
Dynamic Load
1000kg
Static Load
1600kg
Product Type
Cabinet/Rack Frame
Material
Oțel
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.