VME64x Backplane
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
VME64x Backplane
The nVent SCHROFF VME64x Backplanes have outstanding high-frequency noise suppression and very high MTBF values due to ceramic capacitors and SMD fabrication technology.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- In accordance with ANSI/VITA 1-1994 VME64 Standard, ANSI/VITA 1.1-1997 VME64 Extension Standard, ANSI/VITA 1.5-2003 VME2eSST Specification, ANSI/VITA 1.7-2003 Increased Current Level, ANSI/VITA 38 System Management on VME
- Monolithic backplane, 6 U with J1 and J2 plane
- Connection or isolation between the digital GND and chassis GND can be changed via screw
- Termination passive
- Electronic automatic daisy chain (EDC)
- Supply voltages can be applied via powerbugs (ring tag M4) or FASTON
- Utility connector for status signals
- Connector for additional voltages V1/V2
- System management bus (SMB) connector in accordance with VITA38
Specificații
2D DXF
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.