Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Elektriskt korrosionsskydd | nVent HOFFMAN

Frätande miljöer

För de mest krävande delarna, förlita dig på branschledande skydd

Skydda dina automationstillgångar mot skadliga kemikalier, lösningsmedel och processer med skåplösningar som är specialkonstruerade för frätande miljöer. Välj mellan nVent HOFFMAN:s flera hundra kraftiga stålskåp eller icke-metallskåp i ABS, polyester, polykarbonat och glasfiber, tillsammans med många beläggningsalternativ.

Välj mellan ett urval av modeller, storlekar, konfigurationer, material, beläggningar och klassningar. Skaffa de överlägsna produkter du behöver få snabbt levererade via vårt globala nätverk med fler än 3 000 distributörer.

  • Typ 3RX, 4X, 7, 9
  • Konstruerade enligt högsta branschstandard, inklusive IEC, UL, IP, NEMA och NSF
  • Toppmoderna interna laboratorietester, validering och globala certifieringstjänster
  • Anpassade tekniktjänster

Presenterade produkter

Wall-Mount Non-Metallic Enclosure.png image

Icke-metallskåp

PROAIR_AC_Group.png image

ProAir-luftkonditionering

thermoelectric-coolers.png image

Termoelektriska kylare

Things To Consider in Corrosive Environments video thumbnail.png image

Konstruerade för skydd i frätande miljöer

Korrosion kan ha en stor inverkan på din ägandekostnad. Läs mer om hur man konstruerar skydd i skåp och värmehantering för dina viktiga komponenter.

TITTA PÅ VIDEON NU

Non-Metallic Enclosures Brochure.png image

Välj rätt material för din tillämpning

Korrosion kan ha en stor inverkan på din ägandekostnad. Läs mer om hur man konstruerar skydd i skåp och värmehantering för dina viktiga komponenter.

HÄMTA BROSCHYREN NU

Är du osäker på var du ska börja?

Inga två miljöer är exakt likadana, vilket innebär att rätt kapsling för en tillämpning kan vara fel hölje för en annan.
Lita på nVent HOFFMAN:s experter och verktyg för vägledning i ditt specifika projekt.

FRÅGA EN EXPERTFÅ TILLGÅNG TILL VERKTYG FÖR MATERIALVAL NU