P14 Position Coupler, Plain, Worldwide Design, 12 mm, #4, 10M
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
P14 Position Coupler, Plain, Worldwide Design, 12 mm, #4, 10M
Katalog#: EL12P14LN
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Design
- Designed to splice the same diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Certifiering
Fallstudie
Installationshandbok/instruktionsblad
Teknisk handbok
Certifieringar
Kontrollrådet PROD-164
English,Norwegian
ISO 15835-1:2018
Kontrollrådet PROD-130
English
ISO 15835
ITB
English,Polish
DoC KOT-2020-1328
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.