P14 Position Coupler, Plain, Worldwide Design, 32 mm, #10
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
P14 Position Coupler, Plain, Worldwide Design, 32 mm, #10
Katalog#: EL32P14LN
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Design
- Designed to splice the same diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction
Specifikationer
Produktattribut
Certifiering
Certifieringar
DCL DCL CL 17020509
English
ISO 15835-1
Kontrollrådet PROD-130
English
ISO 15835
DCL DCL CL 24020885
Arabic,English
ISO 15835-1
DCL DCL CL 24020920
English
ISO 15835-1
ITB
English,Polish
DoC KOT-2020-1328
Kontrollrådet PROD-164
English,Norwegian
ISO 15835-1:2018
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.