Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Industriella HMI-skåplösningar | nVent HOFFMAN

Kapsling för gränssnitt mellan människa och maskin (HMI)

Överlägsna HMI-lösningar för i stort sett alla tillämpningar

Från tryckknappsskåp för enkla e-stoppstillämpningar till mer komplexa skåp och modulära stödarmssystem för avancerade kontroller – nVent HOFFMAN har ett brett utbud av HMI-produktalternativ. Dessa produkter hjälper till att säkerställa att din utrustning är säker och lätt åtkomlig – och dina operatörer skyddas tack vare den ergonomiska designen.

Skaffa de högkvalitativa skåplösningar du behöver snabbt via vårt globala nätverk med fler än 3 000 distributörer.

VISA PRODUKTER

Utvalda produkter

Syspend 180-MAX.png image

Syspend 180-MAX

Syspend Aluminum HMI Enclosure.png image

Syspend HMI-kapsling i aluminium

Extra-Deep Pushbutton Enclosures, Type 4.png image

Extra djupa tryckknappsskåp, typ 4

Extra-Deep Pushbutton Enclosures, Type 12.png image

Extra djupa tryckknappsskåp, typ 12

HMI Sell Sheet.png image

HMI-lösning för krävande sanitetsmiljöer

För krävande sanitetsmiljöer som kräver överlägset skydd av typ 4X och IP69K kan du lita på att Syspend Sanitary HMI-systemet innesluter lätta HMI-enheter (upp till 40 kg).

LADDA NED FÖRSÄLJNINGSBLADET NU

Har du ett kommande projekt?

Kontakta en HOFFMAN-representant för vägledning eller hitta en distributör nära dig.

KONTAKTA EN REPRESENTANTHITTA EN DISTRIBUTÖR