Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

带机架内冷却的电子器件机柜

带机架内冷却的电子器件机柜

具有 5 或 10 KW 冷却性能的空气/水流热交换器

Varistar CP LHX + liquid cooled cabinet

对于需要全封闭式机柜的应用,nVent SCHROFF 提供了一种具有成本效益的冷却解决方案,新型 LHX 5 kW 和 10 kW 空气/水流热交换器包括控制单元。空气/水流热交换器与为 Varistar CP 机柜平台量身定制的控制单元同步开发,确保系统发挥最佳性能。

Varistar CP LHX+ 电子器件机柜非常适合以下应用:

由于以下原因,对精密测试的需求正在上升:​

  • 测试对象的复杂性更高

  • 需要处理多传感器技术

需要分散设置:

  • 需要将设备放置在更接近测量点的位置

  • 需要用于边缘计算应用

主要优点

LHX Cabinet Benefits Icons

节省空间的模块化机柜

每个机柜的起始占地面积为 600 mm 宽 x 800 mm 深。符合 EMC 和最高 IP55 的防护标准。

LHX Icon Benefit - Cooling precision

可扩展的冷却性能

可在运行期间适应 5 kW 到 10 kW 的功率,而机柜中的基础设施保持不变。

LHX Precision Benefit Icon

精密控制

控制器具有 +/- 0.1°C 的精确温度调节精度。

LHX Remote Control Benefit Icon

提高生产力,增强安全性

可以直接在机柜处或通过远程访问控制进行热交换器控制


 

完整的解决方案

Varistar CP LHX cabinet

19" EMC 机柜,下部带有机架内空气/水流热交换器,上部带有多个传感器和控制单元,提供精确的温度控制和远程访问。

  • 库存标配
  • 根据您的个人需求更改机架尺寸、附件和品牌
  • 空气/水流热交换器作为可改装件提供
  • 包括对一个或多个机架的远程访问
浏览产品

 

Varistar CP 电子器件机柜

in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling

根据您的需要改造机架

借助模块化 Varistar CP 电子器件机柜平台,您可以从 100 种机柜尺寸、各种现成组件、符合 EMC 和 IP 55 防护标准的产品中进行选择。

可将机柜置于分散的位置以及多尘且无人维护的环境(例如,隧道)中。其尺寸仅为 600 mm 宽 x 800 mm 深,占地面积更小。

  • 机柜尺寸为 600 mm 宽 x 800 mm 深或 600 mm 宽 x 1000 mm 深

  • 带 333 型半圆柱锁芯的杆式把手锁

  • 有效的线缆管道,不会对高 IP 或 EMC 功能产生负面影响

浏览产品

 

空气/水流热交换器

Heat Exchanger, in rack cooling, cooling distribution units

实现冷却性能升级

无需调整机柜内的基础设施,即可在运行期间提高冷却能力。可将单风扇更换为双风扇装置,使冷却能力从 5 kW 增强到 10 kW。

您可以轻松升级冷却性能,从而将所需的安装工作减少到最低限度。还可以通过热插拔实现扩展,从而降低 OPEX。

主要特征:

  • 易于安装和改造
  • 前后冷却
  • 19" 热交换器安装在机柜下部
  • 可扩展的冷却性能
    • 具有 10 kW 冷却性能的双风扇装置
    • 具有 5 kW 冷却性能的单风扇装置
  • 严格分离冷暖排气
  • 冷却装置靠近设备;快速调节水量和风量
  • 范围宽广的电源装置
    • 240 V(标配)
    • 115 V(按需提供)
浏览产品
in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling
  • 无需更换热交换器即可更换风扇
  • 风量约 1000/1800 m³/h​
  • 水流温度从 6°C 到 25°C
  • 环境温度从 5°C 到 50°C
Electronics Cabinet with MTCA, Rack cooling distribution
  • 可通过门上的遥控器手动调节温度
  • 使用通过以太网/Modbus/Web 服务器/SNMP 连接的中央管理系统,可以远程调节温度
  • 门打开时热交换器关闭

 

监测

通过远程访问进行监测

LHX+ 的高精度温度控制是通过同样模块化的控制单元实现的,并可选择远程监测和远程控制。温度可以通过配有显示屏和键盘的门装终端来控制,也可以通过以太网接入和 Web 界面远程控制。

无论需要对控制器进行细微调整还是重大调整,都无需打开电子器件机柜。

in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling

控制器

  • 独立、紧凑的 19″ 控制单元

  • 机柜上部无松散线缆

  • 清晰标记的即插即用传感器连接

  • 整洁的框架线缆管理

in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling

传感器

  • 温度调节精度为 +/- 0.1°C

  • 标配用于风扇速度控制的压差传感器

  • 可选的冷却剂流量和温度监测

LHX+ Remote Access Control

通道

  • 前门装有带显示屏和键盘的终端,无需开门即可控制

  • 用于远程访问控制的以太网接入(SNMP、MODBUS、TCP、Web 界面)

  • 用于网络配置的同步和 Web 服务器


 

订购信息

整套解决方案(热交换器和机柜)

产品:

  • Varistar CP LHX+ 机柜,5 kW,2000mm x 600mm x 800mm(高 x 宽 x 深),IP55。商品编号:10630-051
  • Varistar CP LHX+ 机柜,5 kW,2000mm x 600mm x 1000mm(高 x 宽 x 深),EMC,IP55。商品编号: 10630-052
  • Varistar CP LHX+ 机柜,10 kW,2000mm x 600mm x 1000mm(高 x 宽 x 深),EMC,IP55。商品编号 10630-053
可改装的组件

产品:

  • 10 kW 热交换器,带有两个 230-V 风扇。商品编号: 29714-016
  • 5 kW 热交换器,带有一个 230-V 风扇。商品编号: 29714-017
  • 控制套件。商品编号: 23130-664
  • 流速和水温传感器套件。商品编号: 23130-663
  • LHX+ 的显示屏和附件。商品编号: 23130-666
  • 门触点开关套件。商品编号: 23130-667
替换件

产品:

  • 控制单元。商品编号: 23130-668
  • 致动器和球阀:商品编号: 23130-669
  • 风扇托架 LHX 5 kW。商品编号: 29714-026
  • 风扇托架 LHX 10 kW。商品编号: 29714-025

如需更换零件,请直接联系我们。


 

有用资源

销售表

完整产品概述

了解更多信息

LHX 5 kW 测试报告

29714-017 的冷却性能、噪音和风量测试。

下载

LHX 10 kW 测试报告

29714-016 的冷却性能、噪音和风量测试

下载

用户手册

LHX+ 5 和 10 kW 型号用户手册

下载

 

案例

in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling
新闻稿

LHX+ 的出现恰逢其时:随着应用中电子设备密度的增加,对精确系统冷却的需求也在不断上升。

了解更多信息
experimental physics, test and measurement
应用案例
在一系列完整的测试中,我们成功地保持了温度恒定,误差不超过 0.05 K。我们为自己的成就感到骄傲!
了解更多信息

联系人

数据中心技术的未来已来。与 nVent 代表联系,了解我们的全面解决方案。