Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Power Distribution

Power Distribution
Select Filters关闭
筛选依据
已应用过滤器 1
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 产品类型
  • 产品系列
  • 类型
  • 颜色
  • 开关插座
  • 额定电流
  • 高度
      应用
    • 标称电压
    • 机架单元
    • 计量类型
    筛选器1

    已应用过滤器 1

    查看所有筛选器 (1)

    产品 | 30 个结果135 商品)

    EN6402-ISO-BLACK.jpg

    智能 PDU,EN6xxx,400 VAC,3-PH

    模块化、紧凑型智能 PDU,具有入口计量功能。超薄设计。通过菊花链式连接减少最多 64 个 PDU 的 IP 地址。
    物料号项目名称Add to Quote action
    智能 PDU,EN6980,400VAC,3-PH,63 A
    智能 PDU,EN6402,400VAC,3-PH,16 A
    智能 PDU,EN6808,400VAC,3-PH,32 A
    智能 PDU,EN6810,400VAC,3-PH,32 A
    智能 PDU,EN6403,400VAC,3-PH,16 A
    智能 PDU,EN6812,400VAC,3-PH,32 A
    智能 PDU,EN6880,400VAC,3-PH,32 A
    智能 PDU,EN6910,400VAC,3-PH,63 A
    智能 PDU,EN6450,400VAC,3-PH,16 A
    智能 PDU,EN6850,400VAC,3-PH,32 A
    智能 PDU,EN6950,400VAC,3-PH,63 A
    EN6325-ISO-BLACK.jpg

    智能 PDU,EN6xxx,230 VAC,1-PH

    模块化、紧凑型智能 PDU,具有入口计量功能。超薄设计。通过菊花链式连接减少最多 64 个 PDU 的 IP 地址。
    物料号项目名称Add to Quote action
    智能 PDU,EN6329,230VAC,1-PH,32 A
    智能 PDU,EN6350,230VAC,1-PH,32 A
    智能 PDU,EN6380,230VAC,1-PH,32 A
    智能 PDU,EN6326,230VAC,1-PH,16 A
    智能 PDU,EN6337,230VAC,1-PH,32 A
    智能 PDU,EN6325,230VAC,1-PH,32 A
    EN5402-ISO-BLACK.jpg

    智能 PDU,EN5xxx,400 VAC,3-PH

    模块化、紧凑型智能 PDU,具有入口计量功能。超薄设计。通过菊花链式连接减少最多 64 个 PDU 的 IP 地址。
    物料号项目名称Add to Quote action
    智能 PDU,EN5402,400VAC,3-PH,16 A
    智能 PDU,EN5808,400VAC,3-PH,32 A
    智能 PDU,EN5810,400VAC,3-PH,32 A
    智能 PDU,EN5850,400VAC,3-PH,32 A
    智能 PDU,EN5812,400VAC,3-PH,32 A
    EN5325-ISO-BLACK.jpg

    智能 PDU,EN5xxx,230 VAC,1-PH

    模块化、紧凑型智能 PDU,具有入口计量功能。超薄设计。通过菊花链式连接减少最多 64 个 PDU 的 IP 地址。
    物料号项目名称Add to Quote action
    智能 PDU,EN5325,230VAC,1-PH,32 A
    智能 PDU,EN5329,230VAC,1-PH,32 A
    智能 PDU,EN5337,230VAC,1-PH,32 A
    智能 PDU,EN5403,230VAC,1-PH,32 A
    EN6402-ISO-BLACK.jpg

    智能 PDU,EN2xxx,400 VAC,3-PH

    模块化、紧凑型智能 PDU,具有入口计量功能。超薄设计。通过菊花链式连接减少最多 64 个 PDU 的 IP 地址。
    物料号项目名称Add to Quote action
    智能 PDU,EN2402,400VAC,3-PH,16 A
    智能 PDU,EN2808,400VAC,3-PH,32 A
    智能 PDU,EN2810,400VAC,3-PH,32 A
    智能 PDU,EN2852,400VAC,3-PH,32 A
    智能 PDU,EN2880,400VAC,3-PH,32 A
    智能 PDU,EN2980,400VAC,3-PH,63 A
    智能 PDU,EN2403,400VAC,3-PH,16 A
    智能 PDU,EN2812,400VAC,3-PH,32 A
    智能 PDU,EN2450,400VAC,3-PH,16 A
    智能 PDU,EN2850,400VAC,3-PH,32 A
    智能 PDU,EN2950,400VAC,3-PH,63 A
    EN1403-ISO-BLACK.jpg

    智能 PDU,EN1xxx,400 VAC,3-PH

    模块化、紧凑型智能 PDU,具有入口计量功能。超薄设计。通过菊花链式连接减少最多 64 个 PDU 的 IP 地址。
    物料号项目名称Add to Quote action
    智能 PDU,EN1403,400VAC,3-PH,16 A
    智能 PDU,EN1811,400VAC,3-PH,32 A
    智能 PDU,EN1880,400VAC,3-PH,32 A
    智能 PDU,EN1980,400VAC,3-PH,63 A
    智能 PDU,EN1402,400VAC,3-PH,16 A
    智能 PDU,EN1808,400VAC,3-PH,32 A
    智能 PDU,EN1809,400VAC,3-PH,32 A
    智能 PDU,EN1812,400VAC,3-PH,32 A
    智能 PDU,EN1450,400VAC,3-PH,16 A
    智能 PDU,EN1850,400VAC,3-PH,32 A
    智能 PDU,EN1950,400VAC,3-PH,63 A
    EN1326-ISO-BLACK.jpg

    智能 PDU,EN1xxx,230 VAC,1-PH

    模块化、紧凑型智能 PDU,具有入口计量功能。超薄设计。通过菊花链式连接减少最多 64 个 PDU 的 IP 地址。
    物料号项目名称Add to Quote action
    智能 PDU,EN1326,230VAC,1-PH,16 A
    智能 PDU,EN1337,230VAC,1-PH,32 A
    智能 PDU,EN1350,230VAC,1-PH,32 A
    智能 PDU,EN1380,230VAC,1-PH,32 A
    智能 PDU,EN1330,230VAC,1-PH,32 A
    智能 PDU,EN1335,230VAC,1-PH,32 A
    智能 PDU,EN1325,230VAC,1-PH,32 A
    EN2326-ISO-BLACK.jpg

    智能 PDU,EN2xxx,230 VAC,1-PH

    模块化、紧凑型智能 PDU,具有入口计量功能。超薄设计。通过菊花链式连接减少最多 64 个 PDU 的 IP 地址。
    物料号项目名称Add to Quote action
    智能 PDU,EN2326,230VAC,1-PH,16 A
    智能 PDU,EN2329,230VAC,1-PH,32 A
    智能 PDU,EN2350,230VAC,1-PH,32 A
    智能 PDU,EN2380,230VAC,1-PH,32 A
    智能 iPDU,EN2316-A,230 VAC,1-PH,16 A
    智能 PDU,EN2317,230VAC,1-PH,16 A
    智能 PDU,EN2337,230VAC,1-PH,32 A
    智能 PDU,EN2325,230VAC,1-PH,32 A
    EB0811-ISO-BLACK.jpg

    Basic PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH

    模块化、紧凑型 PDU。这款 PDU 采用 1U 铝机箱,可以轻松集成至带 C13 和 C19 插座的机架中。
    物料号项目名称Add to Quote action
    基本型 PDU,EB0403,400 VAC,3-PH,16 A
    基本型 PDU,EB0811,400 VAC,3-PH,32 A
    基本型 PDU,EB0401,400 VAC,3-PH,16 A
    基本型 PDU,EB0402,400 VAC,3-PH,16 A
    基本型 PDU,EB0807,400 VAC,3-PH,32 A
    基本型 PDU,EB0808,400 VAC,3-PH,32 A
    基本型 PDU,EB0809,400 VAC,3-PH,32 A
    基本型 PDU,EB0812,400 VAC,3-PH,32 A
    基本型 PDU,EB0450,400 VAC,3-PH,16 A
    基本型 PDU,EB0850,400 VAC,3-PH,32 A
    EB0311-ISO-BLACK.jpg

    Basic PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH

    模块化、紧凑型 PDU。这款 PDU 采用 1U 铝机箱,可以轻松集成至带 C13 和 C19 插座的机架中。
    物料号项目名称Add to Quote action
    基本型 PDU,EB0303,230 VAC,1-PH,32 A
    基本型 PDU,EB0311,230 VAC,1-PH,16 A
    基本型 PDU,EB0313,230 VAC,1-PH,32 A
    基本型 PDU,EB0321,230 VAC,1-PH,32 A
    基本型 PDU,EB0322,230 VAC,1-PH,16 A
    基本型 PDU,EB0337,230 VAC,1-PH,32 A
    基本型 PDU,EB0305,230 VAC,1-PH,63 A
    基本型 PDU,EB0311-A,230 VAC,1-PH,16 A
    基本型 PDU,EB0317-A,230 VAC,1-PH,16 A
    基本型 PDU,EB0318-A,230 VAC,1-PH,16 A
    基本型 PDU,EB0322,230 VAC,1-PH,16 A
    基本型 PDU,EB0332,230 VAC,1-PH,63 A
    基本型 PDU,EB0328,230 VAC,1-PH,32 A
    Sensor for eHandle

    Sensor for eHandle

    安全访问控制 eHandle 是用于服务器和网络机柜的智能电子机械锁定系统。eHandle 可以与网络控制器和 RackPower iPDU 无缝集成,以用作访问控制和环境监控的集线器。
    物料号项目名称Add to Quote action
    用于 eHandle 的 传感器,门,1xT
    用于 eHandle 的 传感器,门,3xT
    EA9502_Enlogic_eHandle.jpg

    eHandle

    安全访问控制 eHandle 是用于服务器和网络机柜的智能电子机械锁定系统。eHandle 可以与网络控制器和 RackPower iPDU 无缝集成,以用作访问控制和环境监控的集线器。
    物料号项目名称Add to Quote action
    eHandle RFID 和键盘
    eHandle RFID