我们的全球联盟

Advantech 的企业愿景是“打造智能地球”。该公司是物联网智能系统和嵌入式平台领域的全球领导者。为了顺应物联网、大数据和人工智能的发展趋势,Advantech 利用工业物联网平台“智能 PaaS”核心来推广物联网硬件和软件解决方案,帮助业务合作伙伴和客户连接其产业链。Advantech 还与商业伙伴合作,共同创建商业生态系统,加速实现工业智能的目标。

Recab 致力于开发创新的嵌入式计算机系统、工业通信、机器视觉和传感器,以满足高要求应用的需求。其产品包括移动计算机、高级模块化计算机和标准高端产品。对于面临恶劣环境、长期可用性、远程管理系统、零维护挑战的客户,Recab 提供移动计算机解决方案。
Recab 的工程能力包括项目管理、系统架构设计、系统集成、测试以及根据 MIL-STD、EN 60945、CE mark、E1 监管标准进行认证。其定制物流服务有助于及时向客户交付。
Recab 成立于 1996 年,目前在斯堪的纳维亚地区设有六个办事处,覆盖瑞典、挪威和丹麦,并在英国设有一个办事处。
服务的行业:通信、国防、海洋、运输、近海、工业、科学和医疗。
电子邮箱:sales@recab.com
瑞典
+ 46 8 683 03 00
挪威
+ 47 62 54 02 91
+ 47 96 90 22 11
丹麦
+ 45 70 300 310

Gesellschaft Fur Netzwerk – Und Automatisierungstechnologie MBH
自 1990 年以来,N.A.T. 基于通用硬件标准,为通信、国防与航空航天及测试测量等市场提供“德国制造”的有线和移动网络解决方案。
其产品组合包括交钥匙和即用型系统、高性能网络接口、协议栈、单/多核网络处理器、智能交换机,以及适用于需要可扩展性和灵活性的通信应用的系统控制器。
覆盖 VME、cPCI、PCI/PCIe、PMC 等所有标准外形规格,N.A.T. 在 AdvancedTCA、MicroTCA 和 AMC 技术领域也一直处于领先地位。凭借对这些新技术的热忱投入以及深厚的专业知识,N.A.T. 已成为当今基于 AMC 和 MicroTCA 的板级和系统级产品的领先供应商之一。
除了提供涵盖有线和无线网络接入接口、多核处理以及媒体资源解决方案(包括通过自有机箱、电源模块、交换卡和管理卡提供必要的基础架构支持)的标准产品组合外,N.A.T. 还提供定制化硬件和软件产品的设计服务。
服务的行业:N.A.T. 致力于服务(电信)通信、航空航天与国防、测试测量、研究、医疗、运输和工业控制市场。
Konrad-Zuse-Platz 9, 53227 Bonn, Germany
销售: +49 228 965 864 0
电子邮箱:info@nateurope.com

Axiometek 成立于 1990 年,是工业计算机和嵌入式领域的主要设计和制造公司之一。自成立以来,Axiomtek 凭借创新设计和卓越的客户满意度,在全球范围内获得了广泛认可。
当客户需要为其工业计算机和嵌入式平台寻找单一、可靠且有价值的供应商时,他们会选择 Axiomtek。作为领先的工业制造商,Axiomtek 致力于生产先进的解决方案,助力用户达成目标。
其全面的产品线包括嵌入式板卡、模块化系统、单板计算机、嵌入式系统、工业裸机、网络设备、触控面板计算机、人机界面、医疗级计算机、工业网络设备和数字标牌。他们秉承创造性嵌入式计算集成服务理念,为自动化、运输、博弈、电力公用事业、POS、自助服务终端、零售、网络安全、医疗、数字标牌、绿色能源等垂直市场提供可靠交付,以及从板级设计嵌入到系统级设计的高价值系统集成。
服务的行业:自动化、运输、博弈、电力公用事业、PO、自助服务终端、零售、网络安全、医疗、数字标牌、绿色能源
300 Griffin Brook Drive, Methuen, MA, 01844
Katherine Connors
业务拓展经理
销售:978-208-4549
电子邮箱:Katherinec@Axiomteksystems.com
powerBridge Computer
自 1993 年以来,powerBridge Computer 一直为客户提供来自领先制造商的计算机系统和计算机主板。我们根据客户的要求开发和制造工业计算机、通信系统和主板。我们提供标准系统或根据您的要求单独制造的工业计算机。我们还提供通信接口、模拟和数字接口、FPGA 解决方案以及驱动程序、操作系统和管理软件作为补充。您将受益于我们在自动化、研究、医疗技术、电信、交通工程、航空航天与国防技术领域的数百种工业应用中的丰富经验。我们的产品范围包括主板、机箱、系统和基于行业标准的高可用性系统解决方案,如 AdvancedTCA、CompactPCI、VMEbus、VPX 和 MicroTCA,以及 AMC、FMC、PMC 和 IndustryPack 夹层模块。我们使用 Windows、Linux 和实时操作系统来完善我们的产品组合。几十年来,我们一直在与合作伙伴 nVent/Schroff 密切合作。Schroff 在其产品细分市场中代表绝对顶尖的技术,引领行业趋势,并在质量和可靠性方面树立标准。我们与 Schroff 合作,开发为客户定制的系统和背板,提供创新耐用的产品。
powerBridge Computer Vertriebs GmbH
Ehlbeek 15a
30938 Burgwedel, Germany
销售:+49 5139 99800
电子邮箱:info@powerbridge.de

UNICOM Engineering 成立于 1997 年,是一家领先的基于服务器的应用平台和生命周期支持服务提供商,致力于服务全世界的软件开放商和原始设备制造商。凭借专业知识以及全面的解决方案设计、系统集成、应用管理、全球物流、支持和维护服务组合,UNICOM Engineering 将重新定义应用部署解决方案,为客户提供可持续的竞争优势。UNICOM Engineering 拥有超过十年的应用创新经验,而且能够提供物理实体、虚拟和基于云的解决方案,是业内最值得信赖的软件部署合作伙伴之一。
服务的行业:UNICOM Engineering 致力于服务存储、安全、电信、医疗保健 IT 和视频监控市场。
Plano, Texas
Galway, Ireland
销售: 800-977-1010
电子邮箱:sales@unicomengineering.com

EKF 成立于 1972 年,是当今领先的模块化工业微型计算机制造商之一。在超过 35 年的时间里,极其坚固耐用的欧洲板卡规格电路板和系统一直是公司的核心竞争产品。基于 CompactPCI 技术,该公司目前的产品范围包括采用最新英特尔酷睿 i7 技术的 CPU 主板,以及种类繁多的外围板卡。
EKF 产品专为严苛环境应用设计,还提供宽温版本(含防护涂层)。
产品系列还包括丰富的 XMC 和 PMC 模块。每天都会根据客户的技术参数完成额外的定制板卡设计。内部 SMT 制造可保证最高品质和短交付周期。EKF 产品拥有 3 年质保期,且在多年跨度内持续供货。
服务的行业
EKF Elektronik GmbH 致力于服务 CompactPCI、CompactPCI Serial、CompactPCI Express、PMC、XMC 市场。
Philipp-Reis-Str. 4, 59065 Hamm, Germany
电话: +49 (0)2381 6890 0
电子邮箱: sales@ekf.de

iesy 是嵌入式计算系统供应商。iesy 对技术充满了热情,在此驱动下,公司从 1966 年起就一直在为工业应用开发、生产和销售电子系统和组件。iesy 拥有成熟的软件与硬件开发、材料采购、制造和设备测试专家团队,是客户特定电子产品开发、批量生产和维护的理想外包合作伙伴。遵循着“一切都很简单,一切都在 iesy”的信条,公司立足于北莱因-威斯特伐利亚的总部,为嵌入式计算机技术领域提供定制化解决方案。
服务的行业:嵌入式计算机技术
Darmcher Grund 22, 58540 Meinerzhagen, Germany
销售: +49 (0)2354 70655 0
电子邮箱: info@iesy.com

congatec AG 总部位于德国代根多夫,是一家领先的工业计算机模块供应商,采用 COM Express、Qseven 和 SMARC 等标准外形规格,并提供单板计算机和 EDM 服务。Congatec 的产品可应用于多种行业和场景,如工业自动化、医疗、娱乐、运输、电信、测试测量及销售点。
Congatec 的核心知识和技术专长包括独特的扩展 BIOS 功能,以及全面的驱动程序和板卡支持包。设计嵌入阶段之后,客户将通过广泛的产品生命周期管理获得支持。公司的产品由专业服务提供商按照现代质量标准制造。目前,Congatec 在美国、中国台湾、中国大陆、日本、澳大利亚以及英国、法国和捷克共和国设有分支机构。
服务的行业:Congatec 服务于工业自动化、医疗、娱乐、运输、电信、测试测量及销售点等多种行业和应用
Auwiesenstraße 5, 94469 Deggendorf, Germany
电话: +49 (991) 2700-0
电子邮箱:info@congatec.com