Indoor Cabinets Indoor Cabinets Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 0清除筛选器 公制 | 英制 折叠全部全部展开 产品类型 装配组件 (2) 支架 (48) 毛刷 (6) C 轨道 (10) 机柜 (67) 机柜门 (387) 机柜/机架底座 (215) 机柜/机架框架 (346) 机柜/机架面板 (433) 机柜/机架顶盖 (108) 电缆 (1) 电缆夹 (1) 脚轮 (8) 盖板 (4) 吊环螺栓 (3) 风扇 (52) 风扇单元 (1) 过滤器 (2) 支脚 (3) 垫片套件 (6) 接地套件 (2) 硬件套件 (4) 铰链 (2) 钥匙 (1) 标签 (1) 锁 (2) 安装套件 (5) 安装板 (6) 机架 (24) 货架 (74) 滑动安装座 (56) 滑轨 (39) 插座 (1) 支撑轨 (1) 查看全部 查看更少内容 产品系列 Etsirack (5) Labrack (13) Novastar (618) 板载机架 (6) Varistar CP (1279) 类型 转接支架 (1) 空气面板 (6) 基座盖板 (2) 底板 (13) 底板,电缆进线 (12) 底板,电缆入口 (8) 底板,穿孔 (8) 底板,平板 (24) 底座 (24) 底座,移动式 (8) 支架 (2) 毛刷 (3) 已关闭 (50) 开孔 (18) Deco 框架 (12) Deco 装饰框支架 (11) 深度支撑 (5) 门铰链支架 (2) 设备机架 (1) ETSI 面板滑轨安装件 (5) 风扇 (10) 风扇盘 (1) 过滤垫 (2) 平板式 (5) 全深度 (28) 玻璃门 (83) 玻璃双门 (12) 接地套件 (2) 重型 (42) 重负载 (20) 铰链 (2) 铰链式,左侧 (6) 铰链式,右侧 (6) 移动 (64) 安装支架 (1) 安装套件 (1) 穿孔 (6) 普通 (4) 底座侧板 (14) 升高 (10) 背板 (79) 凹陷深度 (12) 增强套件 (2) 固定块 (2) SCHUKO (1) 抗震 (20) 隔板 (9) 侧面板 (188) 侧板,快拆 (37) 侧板,螺钉固定 (102) 并排 (7) 轻型 (49) 标准 (70) 固定机架 (6) 钢板门 (74) 钢制玻璃门 (1) 钢制门,网孔 (94) 钢制门,平板 (17) 钢制双门 (14) 钢制双门,网孔 (20) 旋转式 (15) 伸缩机架 (22) 伸缩机架,深度较浅 (5) 倾翻防护 (17) 穿孔顶盖 (1) 带风扇的顶盖 (24) 通用型 (45) 查看全部 查看更少内容 框架材料 铝 (186) 钢 (219) 搭配 底板 (2) 机柜 (29) 玻璃门 (1) Novastar (1) 钢板门 (1) 顶盖 (1) 齐平顶盖 (1) 升高顶盖 (1) Varistar (1) Varistar CP (680) 查看全部 查看更少内容 覆层材料 钢 (76) 机架高度 1U (2) 3U (9) 4U (1) 6U (16) 8U (3) 9U (18) 12U (50) 16U (54) 20U (56) 24U (84) 25U (49) 29U (126) 33U (95) 34U (49) 36U (1) 38U (177) 39U (3) 42U (187) 43U (53) 47U (207) 52U (51) 查看全部 查看更少内容 应用 材料 铝 (195) 玻璃 (50) 橡胶 (1) 不锈钢 (45) 钢 (1705) 聚酰胺 (5) 聚丙烯 (3) 聚乙烯 (1) 聚苯乙烯 (1) EPDM-SBR 橡胶 (2) 聚酰胺 6 (1) 聚氨酯 (1) 增强型聚碳酸脂 (11) 热塑性合成橡胶 (3) 查看全部 查看更少内容 颜色 黑色 (8) 暗灰色 (1327) 墨黑色 (3) 浅灰色 (205) 白色 (1) 框架颜色 暗灰色 (66) 高度 25mm (1) 38mm (4) 44.45mm (9) 45mm (5) 80mm (1) 82mm (1) 95mm (1) 100mm (19) 103mm (7) 130mm (2) 131mm (1) 135mm (6) 155mm (4) 156.7mm (2) 200mm (20) 267.1mm (1) 288.4mm (2) 290mm (2) 322mm (2) 323mm (7) 357mm (4) 400mm (5) 400.45mm (1) 421.75mm (2) 422mm (5) 423.4mm (2) 456mm (6) 490mm (4) 500mm (6) 531mm (14) 533.8mm (1) 550mm (3) 555mm (7) 555.1mm (2) 589mm (26) 600mm (3) 700mm (6) 709mm (20) 711.6mm (1) 732.9mm (2) 733mm (7) 740mm (6) 750mm (3) 767mm (23) 800mm (1) 887mm (8) 889.4mm (1) 900mm (3) 910.7mm (2) 911mm (7) 945mm (37) 1109mm (8) 1111.65mm (1) 1132.95mm (2) 1133mm (7) 1164mm (1) 1167mm (33) 1200mm (82) 1291mm (1) 1310.75mm (2) 1345mm (44) 1400mm (80) 1509mm (8) 1511.7mm (1) 1533mm (2) 1534mm (7) 1567mm (33) 1600mm (94) 1687mm (8) 1689.5mm (1) 1710.8mm (2) 1711mm (7) 1745mm (37) 1800mm (124) 1831mm (1) 1856mm (1) 1909mm (8) 1911.75mm (1) 1933mm (7) 1933.05mm (2) 1967mm (37) 2000mm (187) 2087mm (8) 2089.55mm (1) 2110.85mm (2) 2111mm (7) 2145mm (33) 2200mm (161) 2450mm (51) 查看全部 查看更少内容 应用 锁定类型 3 点锁定 (136) 3 点锁定,电子 (18) 4 点锁定 (38) 5 点锁定 (10) 多点锁定 (6) 单点锁定 (76) 查看全部 查看更少内容 颜色代码 RAL 7021 (1333) RAL 7035 (205) RAL 9005 (5) 框架颜色代码 RAL 7021 (66) 完成 镀锌铝 (93) 热浸镀锌 (61) 粉末涂层 (1513) 镀锌 (18) 覆层颜色 暗灰色 (51) 浅灰色 (25) 机架宽度 36HP (3) 84HP (3) 800HP (1) 查看全部 查看更少内容 应用 覆层颜色代码 RAL 7021 (51) RAL 7035 (25) 宽度 110mm (1) 119mm (4) 193mm (1) 200mm (1) 252.65mm (3) 400mm (5) 417mm (8) 440mm (1) 449mm (1) 495mm (10) 496.4mm (3) 533mm (4) 544mm (15) 553mm (402) 600mm (492) 740mm (1) 744mm (15) 800mm (443) 900mm (1) 1000mm (3) 1200mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 50mm (1) 76mm (1) 98mm (1) 119mm (4) 170mm (1) 300mm (20) 341.8mm (6) 382mm (3) 400mm (1) 477mm (2) 479mm (3) 482mm (3) 497mm (5) 500mm (92) 565mm (1) 582mm (5) 597mm (3) 600mm (242) 677mm (2) 682mm (3) 697mm (5) 700mm (2) 710mm (2) 797mm (4) 800mm (220) 897mm (4) 900mm (173) 997mm (2) 1000mm (205) 1097mm (4) 1100mm (79) 1200mm (107) 1600mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 长度 55mm (2) 156mm (1) 342mm (2) 366.4mm (1) 370mm (1) 395mm (3) 442mm (2) 456mm (2) 458mm (2) 460mm (1) 466.4mm (1) 470mm (1) 545mm (3) 550mm (1) 642mm (4) 656mm (2) 658mm (2) 660mm (1) 666.4mm (1) 670mm (1) 682mm (2) 699mm (4) 726.4mm (1) 745mm (3) 750mm (1) 760mm (1) 766.4mm (1) 770mm (1) 860mm (1) 866.4mm (1) 870mm (1) 895mm (3) 960mm (1) 1050mm (1) 1060mm (1) 1095mm (3) 1295mm (3) 1495mm (3) 1650mm (1) 1695mm (3) 1895mm (3) 2095mm (3) 2345mm (2) 查看全部 查看更少内容 应用 防护等级 IP20 (427) IP55 (219) 静态负载 15kg (4) 25kg (17) 40kg (2) 50kg (6) 100kg (7) 150kg (3) 200kg (79) 300kg (1) 400kg (85) 600kg (1) 900kg (1) 1600kg (191) 查看全部 查看更少内容 应用 符合 EN 12528 (1) EN 45545-2 (3) EN 50155 (1) IEC 60297-3-100 (70) IEC 60529 (58) IEC 61587-1 (433) IEC 61587-2 (121) IEC 61587-3 (227) MIL-S-901E (1) MIL-STD-167 (1) MIL-STD-461G (1) MIL-STD-810E (1) SNCF NFF 60002 (6) SNCF NFF 61005 (6) Telcordia GR-63 核心区域 4 (2) 查看全部 查看更少内容 静态负载 3500lb (12) 动态荷载 2200lbf (12) 动态荷载 250kg (20) 460kgf (1) 500kg (20) 1000kg (62) 1000kgf (12) 查看全部 查看更少内容 应用筛选器0子类别Steel Cabinets详情Steel Cabinets Components详情Aluminum Cabinets详情Aluminum Cabinets Components详情