Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

MTCA.0 系统,适用 6 块 Single Mid-Size AMC 模块,MTCA.0,1 U,84 HP

目录编号: 11850-025

1 U MicroTCA 系统,带水平卡笼,适用单宽度 AdvancedMC 模块。机箱配有一个交流电源输入 接口(机箱背面)和一个集成式 400 W 电源。PM EMMC(增强型电源模块管理控制器)安装在背板背面。

阅读更多 阅读更少
  • RoHS
  • PICMG
打印本页
详情

功能

技术参数


产品属性

资源 已交付的物品

此产品的交付包括以下物品:

物品 说明 数量
1 MicroTCA 系统, 碳钢, 黑色, RAL 9005, 1 U, 84 HP, 301 mm深 1
2 适用 single mid-size AdvancedMC 模块的插槽, 带导轨, 板卡水平安装 6
3 适用 single full-size AdvancedMC 模块的插槽, 带导轨, 板卡水平安装 1
4 背板, MTCA.0 拓扑, 适用 6 个 AdvancedMC 模块和 1 个 MCH 1
5 热插拔风扇盘,含散热模块管理器 (CU EMMC) 和 5 个风扇 1
6 风扇盘, 可从机箱正面更换 1
7 400 W 开放式 PSU 和背板含 电源管理 (PM EMMC) 1
相关附件 您所在地区的经销商

以下是目前有库存的授权经销商列表:

分销商 数量 库存日期

*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。