前部位置 前部位置 Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 水平横梁 (42) 支撑轨 (1) 产品系列 CompacPRO (28) EuropacPRO (42) Inpac (1) PropacPRO (28) RatiopacPRO (28) RatiopacPRO AIR (28) 查看全部 查看更少内容 类型 重型,KD (7) 重型,LD (7) 轻型,KD (7) 轻型,OD (7) 加固型,KD (7) 加固型,LD (7) 查看全部 查看更少内容 搭配 仪器箱 (29) 插箱 (42) 材料 铝 (42) 钢 (1) 颜色 铝 (1) 机架宽度 20HP (6) 28HP (6) 40HP (6) 42HP (6) 63HP (6) 75HP (1) 84HP (6) 195HP (6) 查看全部 查看更少内容 应用 长度 106.68mm (6) 147.32mm (6) 208.28mm (6) 218.44mm (6) 325.12mm (6) 410mm (1) 431.8mm (6) 1000mm (6) 查看全部 查看更少内容 应用筛选器1已应用过滤器 1类别: 前部位置查看所有筛选器 (1) 产品 | 7 个结果43 商品) 用于固定导轨的 Inpac 承轨 支撑轨可实现导轨的组装。 详情 水平横梁, 前部位置, Type R-KD, 加固型, 短缘 加固型横梁可以耐受高达 25g 的冲击和振动 详情 水平横梁, 前部位置, Type L-OD, 灯, 无边缘 不带长舌的横梁可以对拆分为 2 x 3 U 的插箱使用 6 U 前面板。 详情 水平横梁, 前部位置, Type L-KD, 灯, 短缘 带短舌的横梁为装配的前面板提供了一种洁净的设计。 详情 前水平轨道, H-KD 型, 重型, 短缘 H-KD 型的铝制横梁。 详情 水平横梁, 前部位置, Type H-LD, 重型, 长缘, 适用于 IEEE 应用 带长舌的横梁可使用 IEEE 插入/拔出把手。 详情 水平横梁, 前部位置, Type R-LD, 加固型, 长缘 加固型横梁可以耐受高达 25g 的冲击和振动。 详情