前面板 前面板 Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 支架 (5) 母排 (2) 卡夹 (5) 编码/键控指示器 (5) 连接器 (39) 连接器机箱 (5) 盖板 (10) 前面板 (109) 熔断器座 (1) 手柄 (93) 硬件套件 (4) 标签 (4) LED (30) 安装块 (1) 安装套件 (3) 螺母 (5) O 形环 (2) PCB 助插器/助拔器 (1) PCB 固定器 (2) 引脚 (1) 电位计 (1) 螺钉 (53) 屏蔽套件 (37) 套管 (9) 插座 (3) 垫片 (2) 弹簧触点 (2) 开关 (2) 垫圈 (7) 查看全部 查看更少内容 产品系列 CompacPRO (8) Comptec (5) EuropacPRO (48) 框架式插入单元 (43) Inpac (7) MultipacPRO (6) PropacPRO (45) RatiopacPRO (37) RatiopacPRO AIR (43) 查看全部 查看更少内容 类型 卡夹 (5) 编码块 (1) 编码销钉 (3) 编码条 (2) 沉头螺钉 (7) 双 LED (14) 助拔器 (12) 母头连接器 (24) 平头螺钉 (3) 把手前面板 (PIU) (84) 带把手的前面板 (PIU) (24) 六角螺母 (2) 助插器/助拔器 (1) 助插器/助拔器,0.1" 偏移 (16) 助插器/助拔器,标准 (16) 长型,适用安装面 1 (1) 长型,适用安装面 2 (1) 公头连接器 (14) 夹层前面板 (1) 盘头螺钉 (20) PCB 支架 (5) 带状电缆 (1) 螺钉 (21) 短型,适用安装面板 1 (1) 单 LED (16) 滑动螺母 (2) 焊接侧保护盖 (6) 弹簧垫圈 (1) 方螺母 (1) 静态 (44) 垫圈 (6) 查看全部 查看更少内容 手柄类型 铝制型材 (44) 板锁定 (1) 底部前部 (16) 底部后部 I/O (8) 1 型助拔器,底部 (2) 1 型助拔器,顶部 (2) IEL (62) IET (62) 顶部前部 (16) 顶部后部 I/O (8) 梯形,静态 (61) 梯形,类型 1 (28) 梯形,类型 2 (40) 带有定位销 (2) 不带定位销 (2) XL (7) 查看全部 查看更少内容 搭配 19" 电源 (2) 背板 (8) 机柜 (1) 仪器箱 (40) 模件盒 (1) CompactPCI Serial 系统 (2) CompactPCI 系统 (2) 组件侧 (1) 连接器 (7) FMC (1) 框架式插入单元 (2) 前面板 (287) H 型横梁 (1) R 型横梁 (1) Novastar (8) PMC (1) PXI (2) 焊接侧 (1) 插箱 (45) 系统 (1) 测试适配器 (7) Varistar (8) Varistar CP (8) Eurorack (8) 查看全部 查看更少内容 机架高度 2U (5) 3U (67) 4U (5) 5U (5) 6U (65) 9U (6) 查看全部 查看更少内容 应用 高度 4.7mm (1) 5mm (5) 6mm (9) 8mm (2) 8.2mm (1) 11.1mm (1) 15.4mm (12) 17.8mm (2) 23.4mm (2) 25.5mm (4) 44.65mm (4) 52mm (3) 58.45mm (1) 59.33mm (1) 72.28mm (1) 73.57mm (1) 97mm (5) 128.4mm (56) 142mm (1) 232mm (4) 261.8mm (52) 365.5mm (2) 367mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 材料 ABS (2) 铝 (125) 铜 (2) 塑料 (3) 聚碳酸酯 (69) 不锈钢 (29) 钢 (59) 热塑性 (5) 黄铜 (5) 聚酰胺 (1) 聚丙烯 (3) 聚乙烯 (3) 纤维增强型塑料 (1) EPDM-SBR 橡胶 (2) 硬纸 (1) Lexan (1) 聚酰胺 6 (5) 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (13) 聚苯醚 (16) 热塑性合成橡胶 (17) 锌合金 (23) 黄铜, 无铅 (2) 查看全部 查看更少内容 安装 正面螺钉安装 (98) 正面螺钉安装,0.1" 偏移 (7) 背面螺钉安装 IO (13) 卡扣嵌入式 (1) 包装数量 1 (265) 4 (1) 10 (56) 12 (1) 20 (1) 40 (1) 50 (5) 100 (103) 105 (1) 210 (1) 320 (1) 436 (1) 查看全部 查看更少内容 颜色 黑色 (28) 绿色 (1) 灰色 (21) 墨黑色 (12) 浅灰色 (16) 卵石灰 (3) 红色 (2) 银色 (14) 白色 (1) 黄色 (1) 查看全部 查看更少内容 EMC 屏蔽 否 (44) 无(可改装) (65) 完成 阳极氧化 (123) 铬 (1) 镀金 (33) 镀镍 (31) 有机面涂层 (1) 钝化 (108) 镀银 (10) 镀锡 (2) 镀锌 (28) 锌面涂层 (1) 查看全部 查看更少内容 机架宽度 3HP (7) 4HP (19) 5HP (14) 6HP (16) 7HP (14) 8HP (19) 9HP (5) 10HP (21) 11HP (2) 12HP (19) 14HP (5) 16HP (2) 21HP (3) 28HP (3) 40HP (2) 42HP (3) 61HP (1) 100HP (2) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 3.8mm (6) 4.7mm (1) 4.97mm (6) 5mm (5) 6.8mm (2) 7mm (4) 7.84mm (1) 8mm (5) 10.2mm (1) 12.8mm (1) 13.68mm (2) 13.8mm (3) 14.9mm (4) 18.9mm (3) 19.8mm (11) 20mm (16) 20.1mm (1) 24mm (3) 25mm (11) 29mm (3) 30.1mm (13) 34.1mm (3) 35.2mm (11) 39.2mm (3) 40.3mm (16) 44.3mm (3) 45.38mm (2) 49.4mm (3) 50.5mm (13) 55.54mm (2) 59.6mm (3) 60.6mm (16) 69.7mm (3) 70.8mm (2) 80.9mm (2) 100mm (1) 105.2mm (3) 140.8mm (3) 201.8mm (2) 212mm (3) 233.35mm (2) 308.5mm (1) 1000mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 颜色代码 RAL 7032 (3) RAL 7035 (16) RAL 9005 (12) 深度 1.34mm (2) 1.62mm (10) 2.22mm (6) 2.5mm (109) 4.4mm (3) 6.9mm (2) 8.6mm (1) 10mm (1) 13.5mm (1) 14mm (10) 14.3mm (2) 16.3mm (2) 16.7mm (2) 18.3mm (1) 20.6mm (2) 25.3mm (1) 25.5mm (2) 26.3mm (2) 35.59mm (1) 39.15mm (4) 42.39mm (1) 60.45mm (4) 80mm (1) 160mm (2) 查看全部 查看更少内容 应用 螺纹尺寸 M2.5 (32) M3 (2) M4 (9) M5 (4) M6 (6) 直径 2mm (3) 2.5mm (1) 3mm (1) 5mm (1) 6mm (5) 查看全部 查看更少内容 应用 正面表面处理 阳极氧化 (109) 长度 4mm (1) 5mm (3) 6mm (5) 7.7mm (1) 8mm (5) 9.3mm (1) 10mm (7) 11mm (3) 12mm (7) 12.3mm (9) 13.5mm (1) 14mm (4) 16mm (7) 查看全部 查看更少内容 应用 反面表面处理 导电 (109) 边缘处理 否 (109) 符合 EN 45545-2 (29) EN 45545-2,R22-R24,HL3 (37) EN 50155、R22、HL3 (1) IEC 60297-3-101 (113) IEC 60297-3-102 (32) IEC 60297-3-103 (32) IEEE 1101.1/11 (76) IEEE 1101.10 (32) FMC Mezzanine (1) IEEE P1386 (1) 查看全部 查看更少内容 筛选器1已应用过滤器 1类别: 前面板查看所有筛选器 (1) 子类别EMC Gaskets详情PIU Front Panels详情PIU Handles详情Collar Screws详情套管详情PCB 支架和配件详情螺钉详情Mezzanine Front Panel Accessories详情PCB Covers详情Front Elements System FES详情连接器详情