Locking Inserts Locking Inserts Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 锁 (2) 锁芯 (10) 产品系列 机柜 (1) Novastar (5) Varistar CP (6) 搭配 Varistar CP (6) 筛选器1已应用过滤器 1类别: Locking Inserts查看所有筛选器 (1) 产品 | 6 个结果12 商品) Eurorack DIN 锁芯 DIN profile half cylinder for lever handle. 详情 Novastar 面板锁 面板锁,用于快速释放侧面板和后面板,以提供安全和访问控制。 详情 Novastar 锁芯 Novastar 把手锁锁芯。 详情 DIN 锁芯套件 用于在设备机架内安装断路器和工业控制设备。 详情 Varistar 按键锁锁芯 Varistar 按键锁锁芯, to be assembled in 3/4-points locking lever handle (IP 55 & EMC). 详情 DIN 半圆柱形锁芯 适用于摇柄锁的 DIN 半圆柱形锁芯。 详情