Interscale for Mini-ITX, 传导散热
详情
资源
功能
- 模块化机箱由 3 个易于装配的部件组成;主体, 顶盖和前面板
- 适用于 Mini ITX I/O 面板的开孔, 电源连接器 (Phoenix Contact, 0710028) 和电源开关 (Schurter, MCS 18 Front)
- 集成 EMC 屏蔽
- 其他尺寸, 可提供其他开孔形状或位置, 以及丝印
- 刚性结构,只需四个螺钉
- 安装了电路板安装螺柱
- 颜色 RAL 7016
技术参数
高度
94mm
深度
189mm
材料
铝
类型
桌面式
产品系列
Interscale
防护等级
IP30
颜色代码
RAL 7016
产品类型
小尺寸机箱
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。