Mixed Assembly Mixed Assembly Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 前面板 (2) 安装套件 (10) 侧面板 (5) 产品系列 CompacPRO (1) EuropacPRO (16) PropacPRO (1) RatiopacPRO (1) RatiopacPRO AIR (1) 类型 组合式 (6) 组合式,加固型 (1) 水平板安装 (3) 带有长唇 (1) 搭配 仪器箱 (2) 插箱 机架高度 3U (5) 4U (3) 6U (9) 查看全部 查看更少内容 应用 安装 正面螺钉安装 (1) 材料 铝 (15) 锌合金 (10) EMC 屏蔽 无(可改装) (1) 机架宽度 2HP (2) 20HP (5) 28HP (3) 查看全部 查看更少内容 应用 机架宽度 1 20HP (1) 40HP (1) 42HP (1) 63HP (1) 84HP (1) 查看全部 查看更少内容 应用 机架宽度 2 19HP (1) 40HP (1) 42HP (1) 62HP (1) 查看全部 查看更少内容 应用 正面表面处理 阳极氧化 (2) 宽度 9.8mm (2) 反面表面处理 导电 (2) 深度 2.5mm (1) 边缘处理 否 (2) 高度 261.8mm (2) 符合 IEC 60297-3-101 (2) IEEE 1101.1/10 (2) 筛选器1已应用过滤器 1类别: Mixed Assembly查看所有筛选器 (1) 产品 | 8 个结果17 商品) 适用组合安装的前面板附件 2 HP 宽的前面板可以覆盖开口插槽。 详情 前面板,2 HP 宽,可组合安装 2 HP 宽的前面板可以覆盖开口插槽。 详情 适用组合安装的拼接件,挤压成型 6 U 支撑件用螺栓固定在水平横梁的孔中。 详情 适于组合安装的拼接件,挤压成型 6 U 支撑装置用螺栓固定在水平横梁的开孔中。 详情 组合式机箱安装套件 组合安装可将 6 U 高插箱拆分为 3 U 和 6 U 两部分。 详情 卡笼,可沿水平方向安装板卡 机笼为水平板卡提供了安装选项,便于 6U 板卡插在 3U 或 4U 高的插箱或者桌面仪器箱。 详情 EMC 屏蔽前框架,可沿水平方向安装板卡 前框架可在插箱与装配件之间提供连接。 详情 前框架, EMC 非屏蔽式,可沿水平方向安装板卡 无屏蔽前框架覆盖插箱和组件之间的间隙。 详情