Ovládací skrín s rozhraním pro obsluhu, OICE
Ovládací skrín s rozhraním pro obsluhu, OICE
Ovládací skrín rozhraní clovek-stroj typu OICE z ocelového plechu, má predem pripravený otvor umožnující upevnení na otocného tamene a dale má odnímatelnou pžední stranu, krytí IP55. Komponenty lze snadno namontovat díky odnímatelné prední desce, nebo jsou rovnež snadno prístupné zadními dvermi. Bocní rukojeti na skríni umožnují snadný pohyb skríne do požadované pracovní polohy.
Průmyslové normy
CE UKCA
GOST
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Materiál: Telo a dvere jsou vyrobeny z 1.2 mm mekké oceli, prední kryt a kliky z hliníku.
- Telo: Skládání se švovými sváry, maximální otvírání Na prední cásti je nasazen hliníkový prední panel. Manévrovací úchyty namontované na prední cásti a pravém a levém okraji.
- Zadní dvírka: Montuje se na povrch s otevíráním 130°. Skryté odnímatelné panty se záchytným kolíkem. Panty lze montovat tak, aby bylo možné levostranné i pravostranné otevírání. Profily dverí MMDP jsou k dispozici jako príslušenství.
- Zámek: Prizpusobený oboustranný zámek pro snadné otevírání dverí. Oboustranná 3 mm zámková vložka a 90° pohyblivost Další vložky a zámky jsou k dispozici jako príslušenství.
- Ochrana: IP 55 | IK 10.
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035. Horní a spodní profil RAL 7016.
- Dodávka: Skrín s hliníkovým predním panelem, zadními dvermi, plastovým oboustranným 3 mm klícem a montážním príslušenstvím.
Specifikace
Materiál
Hliník; Hliník
Barva
Light Gray
Povrchová úprava
Strukturovaný Práškový
Kód barvy
RAL 7035
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.