nVent ERIFLEX FleXbus IP66 Upgrade Kit, 105 mm Max dia, 0.05 kg
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
nVent ERIFLEX FleXbus IP66 Upgrade Kit, 105 mm Max dia, 0.05 kg
Katalog#: FLEXCEIP66C100
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
Video
Funktioner
- Upgrades IP55 to IP66 by adding the heat shrink tubing
- Increases the dustproof and waterproof level
- Halogen free
Specifikationer
Produktegenskaber
Installationsvejledning / instruktionsark
Certificeringer
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914


- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.