RackChiller CDU800 kølemiddeldistributionsenhed
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
RackChiller CDU800 kølemiddeldistributionsenhed
nVent HOFFMAN RackChiller CDU800 er designet til effektiv og sikker forsyning af IT-udstyr. Hele systemet er fokuseret på at levere den højeste pålidelighed, tilgængelighed og servicevenlighed til understøttelse af direkte-til-chip væskekøling. CDU800 forsynes fra et primært anlægs vandsystem (FWS), hvor de integrerede pumper driver kølekredsløbet for det sekundære system (TCS). Varmeveksleren overfører overskydende varme fra den sekundære kølevæske til den primære. Det komplette system er integreret i et æstetisk skab med aftagelige sidepaneler og døre. CDU'en kan monteres på en plade eller et hævet gulv, i rækken med udstyrsstativer eller i et separat facilitetsrum.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- 800+kW kølekapacitet ved 6K (850 LPM primær)
- Redundant højtydende, lækagefrit pumpesystem
- Integrerede drev med variabel hastighed
- Kølevæsketilslutninger gennem top- eller bundpanelet
- Integreret 10" berøringsskærm
- Fjernbetjeningsfunktioner via Ethernet, SNMP v3, Modbus
- Integreret lækagedetektering
- Uovertruffen effekttæthed – passer ind i standarddatacentrets fodaftryk
- Kan serviceres under drift – intet behov for nedlukning under vedligeholdelse af systemet
- Redundant systemlayout minimerer risikoen for enkeltfejl.
- Kan integreres med nVent Guardian Management Gateway og sensorporteføljen
Specifikationer
Farve
Black Grey
Materiale
Lakeret Stål
Finish
Plated
Farvekode
RAL 7021
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.