FleXbus Extender Type 1 Flat and Pre-Drilled, 960 mm², 1280 mm², 1810 mm²
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
FleXbus Extender Type 1 Flat and Pre-Drilled, 960 mm², 1280 mm², 1810 mm²
Katalog#: FLEXEXT1001
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
CAD
Video
Funktioner
- Designed to extend the FleXbus Conductors
- Delivered with the appropriate countersunk head screws, nuts and washers
- Designed to be mounted on any nVent ERIFLEX DPCB Punched Plain Copper Busbar
Specifikationer
Produktegenskaber
Installationsvejledning / instruktionsark
Teknisk håndbog
Teknisk specifikation
Certificeringer
UR, QEUY2.E125470, FleXbus Palm Extenders
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
FleXbus Temp. Rise
English
IEC 61439-1, IEC 60364
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1






- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.