Low Voltage Insulators, Metric Thread, 35 mm, 41 mm Hex Width, M6 Thread
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Low Voltage Insulators, Metric Thread, 35 mm, 41 mm Hex Width, M6 Thread
Katalog#: ISOTP35M6L
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
CAD
Video
Funktioner
- Halogen free
- High resistance to leakage current
- Great stability of electrical and mechanical parameters
- Fiberglass reinforced
- UL® Recognized in E125470 and evaluated for dielectric withstand rating of 1,500 VAC/DC
- RoHS compliant
Specifikationer
Produktegenskaber
Brochure
Installationsvejledning / instruktionsark
Teknisk specifikation
Certificeringer
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
cUR QEUY8.E125470
English
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
cUR QEUY8.E125470
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
CSA-Comp 4641-30
English
CSA C22.2 No. 29
CSA-Comp 4641-30
CSA C22.2 No. 29
CE, ERIFLEX ISOTP
English
EN 61439
IEC 61439-1 ISO-TP Insulators
English
IEC 61439-1 (2020)

- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.