PEMSA Wire Basket Tray, Black, Carbon Steel, EG, 3,000 mm x 60 mm x 150 mm
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
PEMSA Wire Basket Tray, Black, Carbon Steel, EG, 3,000 mm x 60 mm x 150 mm
Katalog#: WBT60X150BG
The PEMSA Wire Basket Tray is the backbone of PEMSA Wire Basket Tray System. Highly engineered features help ensure a secure installation that complies with industry codes and standards for high-performance cables. Clever design allows the installer to maximize field efficiency with the Rejiband Rapide Integrated Splice.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
Yderligere produktoplysninger
Funktioner
- Provides optimal support for high-performance low voltage and data cables
- Innovative Rejiband Rapide installation system
- IEC 61537 load rating and earthing compliant
- Responsive design and layout services, including seismic
Specifikationer
Produktegenskaber
Brochure
Certificeringer
UKCA, CADDY EU WBT UKCA_W_RJB
English
BS EN 61537, S.I. 2016 No. 1101
IEC CB EU WTB ES1659-M1-AENOR
English
IEC 61537:2006
Yderligere produktoplysninger
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.