Outdoor Modular 20 U 1130H 1100W 1100D
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Outdoor Modular 20 U 1130H 1100W 1100D
Katalog#: 10149-550
Telecom and Railway applications require sophisticated electronics in outdoor setups. nVent SCHROFF Outdoor cabinets shield such electronic components from extreme weather and vandalism, ensuring operational continuity. Modular contruction allows multiple configurations in size and function along with multiple cooling options.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
Quick Ship Alternatives
Yderligere produktoplysninger
Funktioner
- Aluminium profile frame with removable, double-walled cladding
- IP 55 or NEMA 12~
- Double-walled
- Extensive range of 19" cabinet accessories
- Access to cabinet from front, all sides possible upon request
- 100 mm high plinth, 200 and 300 mm possible
- Top cover with louvers, can be upgraded with fans or A/C unit
- RAL 7035 powder coating, other colors available upon request
Specifikationer
Produktegenskaber
Testrapport
Yderligere produktoplysninger
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.